(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas ESD Grip P-881-ESD/891-ESD

Pinzas ESD Grip P-881-ESD/891-ESD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • P-881-ESD
  • P-891-ESD
  • Descuento por volumen

Un juego de pinzas P-881 y P-891 con pinzas P-845.
[Caracteristicas]
· Hecho de elastómero para un tacto suave y antideslizante, mejorando la sensación de uso.
· La punta se puede proteger con una tapa, por lo que es conveniente para el almacenamiento y el transporte.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-881-ESD

 
Número de Parte
P-881-ESD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta recta cónica Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 127
S / N no magnético Disponible Single / Multiple Juego Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-881-ESD de la serie Pinzas ESD Grip P-881-ESD/891-ESD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico