(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta larga (Master Grip Type) RP-150 G

Alicates de punta larga (Master Grip Type) RP-150 G

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates de punta larga ideales para trabajar con espacios estrechos donde sus alicates no alcanzan y para cortar alambres de cobre delgados y otros alambres.
[Caracteristicas]
· Ideal para cortar alambres de cobre y de hierro, así como para hacer manualidades.
· Herramienta utilizada para insertar y quitar piezas pequeñas, etc.
· Los agarres tienen ganchos de goma que consisten en la parte superior, interior y extremo, lo que hace que sea fácil de agarrar, resistente al deslizamiento y que se ajuste a la punta de los dedos.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RP-150G

 
Número de Parte
RP-150G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 162
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RP-150G de la serie Alicates de punta larga (Master Grip Type) RP-150 G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico