(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza de precisión N-58

Pinza de precisión N-58

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinza de precisión altamente duradera equipada con un tope de plomo
[Caracteristicas]
· Tipo de corte semi al ras.
· Capacidad de corte Alambre de cobre: 0.18 a 0.8 mm de diámetro (rango efectivo de tope de plomo).
· Dureza HRC: cuerpo principal / 46.
· Hoja: 60.
· Peso: 40 g.
· Valor de control de ESD: resistencia a tierra Rg <1 × 10 12 Ω.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar los cables de resistencias, condensadores, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-58
N-58-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Partes

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico