(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de plomo en miniatura P-34

Pinzas de plomo en miniatura P-34

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas anchas / delgadas.
[Caracteristicas]
· No moleteado.
· Dureza HRC: 42.
· Peso: 40 g.
· Valor de control de ESD: resistencia de tierra Rg <1 x 10 ^ 12 Ω.
[Aplicaciones]
· Ideal para extracción y plegado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-34

 
Número de Parte
P-34
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 116
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 40
Explicación suplementaria La punta está terminada más ancha y delgada que P-16. Sin nudos. Como la manija se abre automáticamente usando un resorte helicoidal, no es fatigante y fácil de agarrar.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-34 de la serie Pinzas de plomo en miniatura P-34.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico