(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de punta larga en miniatura P-37

Alicates de punta larga en miniatura P-37

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Alicates de punta larga en miniatura.
[Caracteristicas]
· No moleteado.
· Dureza HRC: 46.
· Peso: 60 g.
· Valor de control de ESD: resistencia de tierra Rg <1 x 10 ^ 12 Ω.
[Aplicaciones]
· Ideal para lugares estrechos y profundos.
· La parte de agarre es alargada, por lo que es conveniente para trabajar en áreas estrechas y profundas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-37

 
Número de Parte
P-37
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 138
Con o sin resorte Disponible Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 60
Explicación suplementaria El ancho de la punta de los alicates de radio para lugares estrechos es de 1.8 mm y la altura de 2.7 mm. El mango sin moleteado se abre automáticamente mediante un muelle helicoidal y se puede agarrar fácilmente. Tamaño(mm) 138

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-37 de la serie Alicates de punta larga en miniatura P-37.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico