(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas en miniatura N-32

Pinzas en miniatura N-32

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas pequeñas adecuadas para trabajos de precisión.
[Caracteristicas]
· Tamaño compacto de 130 mm de longitud total que cabe en la palma. Proporciona excelente maniobrabilidad y facilidad de uso.
· Cuerpo pequeño conveniente para cortar bandas de unión en un espacio limitado.
· Con un filo que puede cortar ligeramente y produce una sección transversal limpia, terminada exclusivamente para alambres de cobre.
· Es menos probable que el extremo cortado de la banda de unión salte, evitando así lesiones en las manos.
· El achaflanado de proyecciones afiladas de la parte giratoria evita lesiones inadvertidas y promueve un trabajo seguro.
[Aplicaciones]
· Ideal para cortar alambres blandos como el cobre.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-32

 
Número de Parte
N-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 128.5
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 2 Capacidad de corte de alambre de cobre((mm)2) 2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 65 Explicación suplementaria N-31 Gran tipo potente Especificación de contramedida electrostática Agarre de elastómero utilizado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-32 de la serie Pinzas en miniatura N-32.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico