(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador rechoncho SD-P (Números de pieza)

Destornillador rechoncho SD-P
  • Descuento por volumen

Destornillador Phillips con una longitud total de 70 mm.
[Caracteristicas]
· La longitud total es corta, por lo que es ideal para trabajar en lugares estrechos.
· Incluye imán.
· Un destornillador de eje cuadrado.
[Aplicaciones]
· Interiores de automóviles y mantenimiento de motocicletas, bicicletas y maquinaria.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SD-P

 
Número de Parte
SD-P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Longitud del eje L (mm) 23
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán Disponible
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Resina
Longitud total L(mm) 70 Ancho del eje a través de pisos(mm) 6 Ancho de agarre D(mm) 31
Peso(g) 40

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SD-P de la serie Destornillador rechoncho SD-P.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico