(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

destornillador de acero inoxidable SMD-075

destornillador de acero inoxidable SMD-075
  • Descuento por volumen

Un destornillador de cabeza plana totalmente de acero inoxidable que es liviano gracias a su sección de agarre hueca sellada y que presenta una excelente trabajabilidad y resistencia a la corrosión.
[Caracteristicas]
· El eje utiliza material de acero inoxidable martensítico y la empuñadura utiliza material de acero inoxidable austenítico.
· Herramienta de acero inoxidable con resistencia enfatizada, resistencia a la corrosión, resistencia química e higiene.
[Aplicaciones]
· Equipos relacionados con alimentos, equipos médicos, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo marino, plantas, construcción de impermeabilizaciones, trabajos de plomería, etc.
· Ideal para lugares que usan pernos y tuercas de acero inoxidable, como equipos de limpieza.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMD-075

 
Número de Parte
SMD-075
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5 Longitud del eje L (mm) 75
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 0.8 Longitud total L(mm) 174 Ancho de agarre D(mm) 23
Peso(g) 70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMD-075 de la serie destornillador de acero inoxidable SMD-075.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico