(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de ajuste de trinquete oscilante RMF700

Juego de llaves de ajuste de trinquete oscilante RMF700

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Juego de llaves de compensación de trinquete cuyo ángulo de giro se puede ajustar en 15 ° para la parte de compensación del engranaje de 72 dientes.
[Caracteristicas]
· Perfecto para trabajar en espacios donde ninguna otra herramienta podría alcanzar antes ya que el ángulo de la cabeza se puede ajustar a voluntad.
· Ahora un diseño curvilíneo suave en las manos para un uso aún más cómodo.
· Cabeza de trinquete de tipo delgado con cuerpo delgado y recto.
· Con una bolsa de tela que permite un almacenamiento compacto.
· Requiere tornillos / tuercas que coincidan con el tamaño.
· Un juego de 7 piezas con una bolsa de tela que permite un almacenamiento compacto.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RMF700

 
Número de Parte
RMF700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Longitud total(mm) 160 / 215 / 136 / 148 / 190 / 127 / 154 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido (mm) 8、10、12、13、14、17、19 Establecer contenido (elementos) 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RMF700 de la serie Juego de llaves de ajuste de trinquete oscilante RMF700.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico