(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación de trinquete oscilante

Llave de compensación de trinquete oscilante
  • Descuento por volumen

Llave de compensación de trinquete cuyo ángulo de giro se puede ajustar en 15 ° para la parte de compensación del engranaje de 72 dientes.
[Caracteristicas]
· Perfecto para trabajar en espacios donde ninguna otra herramienta podría alcanzar antes ya que el ángulo de la cabeza se puede ajustar a voluntad.
· Ahora un diseño curvilíneo suave en las manos para un uso aún más cómodo.
· Cabeza de trinquete de tipo delgado con cuerpo delgado y recto.
· Con una bolsa de tela que permite un almacenamiento compacto.
· Requiere tornillos / tuercas que coincidan con el tamaño.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RMF-08
RMF-10
RMF-12
RMF-13
RMF-14
RMF-15
RMF-16
RMF-17
RMF-18
RMF-19
RMF-21
RMF-22
RMF-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

127816.216.74.36.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1361020.32057.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1481224.3235.88.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1541326.825.26.18.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1601428.726.86.49
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1691530.528.36.99.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1791632.929.87.29.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1901734.531.87.610.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203183732.8810.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2151939.233.98.611.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

274214640913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

274224640913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2962452.2461014.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico