(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de compensación ultra larga (tipo recta) M05

Llave de compensación ultra larga (tipo recta) M05
  • Descuento por volumen

Llave offset de tipo muy largo y recto.
[Caracteristicas]
· Ideal para trabajos realizados en espacios estrechos con restricciones de altura o en lugares profundos.
· Como la longitud total es larga, puede apretarse con una fuerza mínima.
· La parte de la caja se ajusta fácilmente a tuercas y tornillos gracias a la estructura de doble hexágono.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M05-0810
M05-1012
M05-1113
M05-1214
M05-1315
M05-1417
M05-1618
M05-1719
M05-1921
M05-2224
M05-2730
M05-3236
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2358×1013.5167.58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

29510×121618.58.59
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31011×13171999.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33012×1418.5219.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

35013×1519239.511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37014×172125.51112
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

39016×1824.52711.513
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40517×1925.52812.513.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42019×2128.53113.515
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

43522×2432351516
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50027×30394319.522
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

55032×3647532324

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico