(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptador para llave acodada de trinquete RA4

Adaptador para llave acodada de trinquete RA4

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un adaptador para llave de trinquete offset que es ideal para trabajar en espacios estrechos.
[Caracteristicas]
· Los enchufes se pueden conectar montándolos en una llave de trinquete de 19 mm.
· Perfecto para trabajar en espacios estrechos ya que la altura total se reduce en comparación con un mango de trinquete.
[Aplicaciones]
· Ideal para montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RA4

 
Número de Parte
RA4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Adaptador Longitud total(mm) 30.5 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 19
Artículo único / conjunto Objeto unico

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RA4 de la serie Adaptador para llave acodada de trinquete RA4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico