(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave de caja de trinquete

Llave de caja de trinquete

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una llave de trinquete de perfil bajo que tiene una sección de desplazamiento con 72 engranajes y una cabeza de trinquete de perfil bajo, mientras que el cuerpo principal es recto y delgado.
[Caracteristicas]
· Como el cuerpo principal es recto y delgado, es efectivo para trabajar en lugares estrechos y profundos.
· Ahora un diseño curvilíneo suave en las manos para un uso aún más cómodo.
· Cabeza de trinquete delgada.
· Requiere tornillos / tuercas que coincidan con el tamaño.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RM-08
RM-10
RM-13
RM-14
RM-15
RM-17
RM-18
RM-19
RM-21
RM-22
RM-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D1)
(mm)
Ancho de desplazamiento de la llave DB (tamaño D2)
(mm)
Llave offset grueso DB (tamaño T1)
(mm)
Llave offset DB gruesa (tamaño T2)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140816.216.44.16.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1581020.5204.87.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1781326.424.55.98.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1901428.8276.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1991530.828.26.69.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2251735.131.67.310.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2361837.232.37.810.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2471939.333.78.311.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2882146.240.18.813
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2882246.240.18.813
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3212451.546.59.814.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico