(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada SS

Llave combinada SS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10, 11, 14, 15, 17, 19, 19,1 mm, 21, 22, 24, 26, 32, 54 mm, 6, 7, 8, 9
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave combinada SS, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SS32

Número de Parte
SS32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 387 Ángulo de desplazamiento(°) 15 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 32
Artículo único / conjunto Objeto unico Peso(g) 620

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SS32 de la serie Llave combinada SS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico