(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de placa (llave de doble extremo) (Números de pieza)

Juego de llaves de placa (llave de doble extremo)
  • Descuento por volumen

Un juego de llaves de placa con llaves delgadas de 2,3 mm de espesor.
[Caracteristicas]
· Juego de 3 piezas de 5,5 x 7 mm, 8 x 10 mm y 12 x 14 mm.
· Tiene un cierre de gancho y bucle, que se puede utilizar para agrupar el conjunto para que pueda almacenarse de forma inteligente en la caja de herramientas.
· Ideal para herramientas en el automóvil debido a su peso ligero.
[Aplicaciones]
· Es delgado y adecuado para trabajos de apriete de tuercas dobles, como al reemplazar ruedas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

W-76

 
Número de Parte
W-76
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 100 / 120 / 85 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 8×10 / 12×14 / 5.5×7 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido(mm) 5.5×7、8×10、12×14 Grosor de placa(mm) 2.3 Masa(g) 60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-76 de la serie Juego de llaves de placa (llave de doble extremo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico