(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Disco de fieltro con agente polaco【20 piezas por paquete】

Disco de fieltro con agente polaco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: ruedas de fieltro
· Dimensión de espesor (mm): 2
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A4211
A4231
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

11

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

31

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Espesor(mm) 2 Cantidad de embalaje(pc / hoja) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico