(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Disco de fieltro【20 piezas por paquete】

Disco de fieltro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: ruedas de fieltro
· Dimensión de espesor (mm): 2
· Cantidad de embalaje (pieza/hoja): 20

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A4011
A4021
A4031
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

11

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

21

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

31

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de fieltro Espesor(mm) 2 Cantidad de embalaje(pc / hoja) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico