(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjunto de archivos K-216

Conjunto de archivos K-216
  • Descuento por volumen

Fino grano 140 para un acabado de precisión.
[Caracteristicas]
· Lima fina ideal para el acabado de precisión de metales, metales preciosos, etc.
· Estuche cosido incluido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-216

 
Número de Parte
K-216
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivo preciso Longitud total(mm) 160 Tamaño de partícula(#) 200
Artículo único / conjunto Establecer producto Peso(g) 60 Explicación suplementaria Para un acabado de precisión, Delgadez de la parte superior del archivo 140, Contenido incluido: Redondo / semicírculo / plano / triangular / cuadrado, Longitud total mm: 160
Cantidad de embalaje(Libro) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-216 de la serie Conjunto de archivos K-216.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico