(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Archivo, conjunto de archivos (dientes de corte superior 45/58)

Archivo, conjunto de archivos (dientes de corte superior 45/58)
  • Descuento por volumen

Conjunto de archivos con 5 formas (círculo, semicírculo, plano, triángulo, cuadrado).
[Caracteristicas]
· La malla de archivos de K-155-S es 58 y K-155-L es 45.
· Viene con una caja de vinilo ideal para el almacenamiento.
· Con un agarre cómodo de sostener.
· También es posible comprar por separado.
· El tipo de K-155-S vendido individualmente es la serie K-160 y K-155-L es la serie K-170.
[Aplicaciones]
· Se pueden usar 5 tipos de archivos de manera apropiada para diversas aplicaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-155-L

 
Número de Parte
K-155-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Archivos surtidos Longitud total(mm) 215 Presentación Dientes superiores 45
Artículo único / conjunto Establecer producto Peso(g) 290 Explicación suplementaria Dientes de archivo: superior 45, contenido: círculo / semicírculo / plano / triángulo / cuadrado
Cantidad de embalaje(Libro) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-155-L de la serie Archivo, conjunto de archivos (dientes de corte superior 45/58).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico