(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

CS70-6【5 piezas por paquete】

CS70-6

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· Longitud total del cuerpo principal (mm): 70 mm
· Ancho: 6 mm
· Número contenido en un paquete (Piezas): 5/Caso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
20442310
20442320
20442330
20442340
20442350
20442360
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar El tamaño de grano
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

300

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

800

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

1200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Muela de fibra de cerámica Longitud total del cuerpo principal(mm) 70 mm Ancho 6 mm
Número contenido en un paquete(Piezas) 5 / caso

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico