(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rueda de sisal con eje

Rueda de sisal con eje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para pulir previamente el pulido con una rueda de algodón.

[Caracteristicas]
· Para semiacabado de acabado de espejo.
· Tipo de óxido de alúmina permeado.
· Acabado y pulido de acero inoxidable, aluminio y otros materiales.
· Para la eliminación de quemaduras.
· Para pulir antes de un acabado de espejo.
· Ideal para pulir antes del pulido con ruedas de algodón.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UFSK3025
UFSK5025
UFSK8025
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Longitud
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

304010000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

50356100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80373800

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Pulido Material Sisal Ancho(mm) 25
Diámetro del eje(mm) 6 Cantidad de embalaje(Libro) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico