(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barra de diamante electrodepositada

Barra de diamante electrodepositada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Tipo cilíndrico
  • Modelo plano
  • Modelo cónico inverso
  • Descuento por volumen

Hay disponible una amplia variedad de formas de grano abrasivo (diamante y CBN).

[Caracteristicas]
· Hay disponible una amplia variedad de formas de grano abrasivo (diamante y CBN).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CB-10AH
CB-20AH
CB-50AH
CB-100AB
CB-100CB
CB-100FB
D-10AH
D-10BH
D-15BH
D-15RB
D-20BH
D-20FH
D-25BH
D-25CH
D-30AH
D-30BH
D-30FH
D-30PB
D-35AH
D-40AH
D-50AH
D-60FH
D-60JB
D-60PB
D-65AB
D-65RB
D-80AB
D-100AB
D-100BB
D-100CB
D-100FB
DK-130H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar AMaterial / abrasivo Diamante Parte Diámetro Máximo
(mm)
Longitud del diamante / Longitud de la muela
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud total
(mm)
Velocidad máxima del motor
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindroCBN1834580000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Tipo de cilindroCBN2834580000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de cilindroCBN51034570000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de cilindroCBN101966075000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de carcasaCBN101966040000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de extremo redondeado de TongariCBN101966040000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)1834580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Esférico(Diamante)1134580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Esférico(Diamante)1.51.534580000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Punta cónica, redonda(Diamante)1.51234580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Esférico(Diamante)2234580000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de extremo redondeado de Tongari(Diamante)21034580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Esférico(Diamante)2.52.534580000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de carcasa(Diamante)2.5834580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)31034580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Esférico(Diamante)3334580000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de extremo redondeado de Tongari(Diamante)31034580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo cónico(Diamante)31534580000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)3.51034580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)41034580000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)51034570000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de extremo redondeado de Tongari(Diamante)61034560000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo Tongari(Diamante)61334560000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo cónico(Diamante)61534560000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)6.51566080000
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Punta cónica, redonda(Diamante)6.52566040000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)81566075000
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo de cilindro(Diamante)101966075000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Esférico(Diamante)101066060000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de carcasa(Diamante)101966040000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo de extremo redondeado de Tongari(Diamante)101966040000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Plano(Diamante)132.534525000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación Barra de electrodeposición Modelo Objeto unico Tamaño de partícula(#) 140
Cantidad de embalaje(Libro) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico