(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lámina Unilon Soft 150x230

Lámina Unilon Soft 150x230

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ideal para eliminar arañazos y óxido. También se puede usar para terminar el cabello.

[Caracteristicas]
· La tela no tejida Unilon está impregnada con abrasivo, creando un material de pulido que se adapta fácilmente a la mano.
· Abrasivo con un toque suave que causa menos obstrucción.
· Una variedad de tamaños de partícula para diversos usos, desde el corte hasta el acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NSS-1000
NSS-120
NSS-320
NSS-600
NSS-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Color
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1000Naranja
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

120Rojo marrón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

320Marrón
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

600Azul
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

800Azul marino

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Tejido no tejido (nylon) Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 150 Longitud(mm) 230 Tipo Forro sin procesar
Para procesos húmedos / secos. Tipos secos / húmedos compatibles Cantidad de embalaje(Hojas) 10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico