(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Papel impermeable C34P【100 piezas por paquete】

Papel impermeable C34P

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo de hoja: Papel resistente al agua
· Método de uso: Rectificado manual
· Abrasivo: Carburo de silicio
· Ancho (mm): 230
· Longitud (mm): 280

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
19C34P-230-280-80
19C34P-230-280-100
19C34P-230-280-1000
19C34P-230-280-120
19C34P-230-280-1200
19C34P-230-280-150
19C34P-230-280-1500
19C34P-230-280-180
19C34P-230-280-2000
19C34P-230-280-220
19C34P-230-280-240
19C34P-230-280-280
19C34P-230-280-320
19C34P-230-280-360
19C34P-230-280-400
19C34P-230-280-500
19C34P-230-280-600
19C34P-230-280-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Cantidad de embalaje
(Hojas)
Color de la superficie Tipo de material base

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

80100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

--Gris oscuroPapel tipo látex

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1000100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1200100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1500100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

180100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2000100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

220100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

280100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

320100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

360100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

400100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

500100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

600100NegroPapel de aceite

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

800100NegroPapel de aceite

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel impermeable Uso Pulido a mano Material abrasivo Carburo de silicio
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Color de superficie posterior Marrón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico