(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

SG Mirror Surface One Shot Disc, 100 piezas

SG Mirror Surface One Shot Disc, 100 piezas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Muestra su poder durante los procesos de pre-pulido.

[Caracteristicas]
· Muestra su poder durante los procesos de pre-pulido.
· Este es un nuevo tipo de material de pulido creado al impregnar fibras de Unilon con abrasivo al que luego se aplica espuma de uretano.
· Es elástico para que se logre una hermosa superficie acabada, sin dejar rasguños profundos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SG-K7
SG-K10
SG-K12
SG-K13
SG-K15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tamaño de partícula
(#)
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Hierro fundido[○]120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○]240
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[○]400
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎]600
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable[◎] / Aleación de acero[◎]1000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de tela no tejida Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15
grano abrasivo No aplica Tipo de ahorro Cantidad de embalaje(Hojas) 5
Número máximo de rotación(mín-1) 12000

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico