(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Polylite Disc L【5 piezas por paquete】

Polylite Disc L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 15
· Grano abrasivo: E grano abrasivo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PLD10015L-60
PLD10015L-80
PLD10015L-1000
PLD10015L-120
PLD10015L-150
PLD10015L-240
PLD10015L-400
PLD10015L-600
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

60

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

80

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1000

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

120

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

150

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

240

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

400

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

600

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido / Latón / Gunmetal / Aluminio / Plástico Diámetro(mm) 100
Diámetro del eje(mm) 15 Espesor(mm) 15 Grano abrasivo E abrasivo
Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 5000 Herramientas compatibles Amoladora de disco Aplicación Preprocesamiento para la superficie del espejo
Cantidad de embalaje(Hojas) 5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico