(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resibon Grindstone para alta velocidad【20-25 piezas por paquete】

Resibon Grindstone para alta velocidad
  • Descuento por volumen

Equipado con seguridad y funciones apropiadas para una generación de trabajo de rectificado de mayor velocidad. Además, además de mejorar tanto la resistencia al desgaste como el rendimiento de la molienda, el contacto suave de la muela reduce la fatiga del trabajo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RK1806-24
RK1806-24M
RK1806-36
RK1806-AWA24
RK1806-AWA24M
RK1806-WA24
RK1806-WA24M
RK1808-24
RK1808-24M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Objeto a ser molido Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Dureza Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6acero en general / Hierro fundido24APNRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

6acero en general / Hierro fundido24AMNRK 3G180 X 6 X 22.23A 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6acero en general / Hierro fundido36APNRK 3G180 X 6 X 22.23A 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6acero en general / Hierro fundido24A/WAPNRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6acero en general / Hierro fundido24A/WAMNRK 3G180 X 6 X 22.23AWA 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable / Aleación de acero24WAPNRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable / Aleación de acero24WAMNRK 3G180 X 6 X 22.23WA 24 M

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

8acero en general / Hierro fundido24APNRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 P

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

8acero en general / Hierro fundido24AMNRK 3G180 X 8 X 22.23A 24 M

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 180 Diámetro interno(mm) 22.23 Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 80 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 3 Características Para alta velocidad
Número contenido en un paquete(Hojas) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico