(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Resibon Best【25 piezas por paquete】

Resibon Best
  • Descuento por volumen

La mezcla original de materiales de piedra de afilar proporciona una nitidez superior y permite un trabajo de rectificado prolongado. Altamente seguro y se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RB1006-24
RB1006-36
RB1006-100
RB1006-WA36M
RB1806-24M
RB1806-36
RB1806-36M
RB1806-WA24M
RB1806-WA36M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Diámetro interno
(mm)
Objeto a ser molido Tamaño de partícula
(#)
grano abrasivo Dureza Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10015acero en general / Hierro fundido24A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 24 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10015acero en general / Hierro fundido36A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10015acero en general / Hierro fundido100A/WAPRB 2G100 X 6 X 15AWA 100P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10015Acero inoxidable / Aleación de acero36WAMRB 2G100 X 6 X 15WA 36 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

18022acero en general / Hierro fundido24A/WAMRB 2G180 X 6 X 22AWA 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022acero en general / Hierro fundido36A/WAPRB 2G180 X 6 X 22AWA 36 P

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022acero en general / Hierro fundido36A/WAMRB 2G180 X 6 X 22AWA 36 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

18022Acero inoxidable / Aleación de acero24WAMRB 2G180 X 6 X 22WA 24 M

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

11 Días o más

18022Acero inoxidable / Aleación de acero36WAMRB 2G180 X 6 X 22WA 36 M

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Características Énfasis en la capacidad de corte Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72
Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 2 Características Producto de uso general Número contenido en un paquete(Hojas) 25
Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico