(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini Skill Touch MS【25 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Mini Skill Touch MS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una muela de pequeño diámetro, óptima para procesar piezas finas de moldes, etc.
· Ofrece excelente trabajabilidad con la combinación de material abrasivo especial

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MS502-46
MS502-60
MS502-80
MS502-120
MS503-46
MS503-60
MS503-80
MS503-120
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Código de producto del fabricante

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

246MS 1G50 X 2 X 9.53 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

260MS 1G50 X 2 X 9.53 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

280MS 1G50 X 2 X 9.53 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2120MS 1G50 X 2 X 9.53 120

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

346MS 1G50 X 3 X 9.53 46

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

360MS 1G50 X 3 X 9.53 60

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

380MS 1G50 X 3 X 9.53 80

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3120MS 1G50 X 3 X 9.53 120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 50 Diámetro interno(mm) 9.53 Objeto a ser molido acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido
Características Énfasis en la capacidad de corte Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72 Material de refuerzo (tela de vidrio)(Hojas) 1
Características Mini piedra de afilar Número contenido en un paquete(Hojas) 25 Nota <3M> <Cubitron> es una marca registrada de 3M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico