(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grindstone flexible / Silver Ladybug Touch【20 piezas por paquete】

Grindstone flexible / Silver Ladybug Touch

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Grano abrasivo: Grano abrasivo cerámico
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Agente de unión: BSGF

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BF1019
BF1020
BF1021
BF1022
BF1023
BF1024
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor
(mm)
Tamaño de partícula
(#)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

336

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

346

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

260

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

280

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2100

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

14 Días o más

2120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro exterior Dimensiones(mm) 100 Dimensión del diámetro interno(mm) 15 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable
Grano abrasivo SGS Características Énfasis en la capacidad de corte Agente de unión BSGF
Velocidad periférica (velocidad máxima periférica utilizada)(Sra) 72 Número contenido en un paquete(Hojas) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico