(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloque cuadrado, acabado mecánico

Bloque cuadrado, acabado mecánico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conveniente para la fijación provisional durante la medición de registro. También se puede usar como un bloque normal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AK100
AK150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10020186040247613804510025574.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150322710050361141911950130458413.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bloque V Material FC250 Grado de desviación entre la superficie base y la ranura en V(µm) 50
Tipo Caja con ranuras en V Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Paralelismo(mm) 0.05
Perpendicularidad(mm) 0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico