(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa de bolsillo (sin luz)

Lupa de bolsillo (sin luz)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de bolsillo
· Incluye luz LED: No incluido
· Material: Lente: Resina acrilica

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NO.3122-P
NO.3150
NO.7910
NO.7920
NO.7930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Especificaciones Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2.5 ~ 4φ 65-21
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5 ~ 560X50-24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4φ 36-30
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4φ 36Ampliación: dos lentes 4x50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4φ 36Ampliación: tres lentes 4x50

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Lupa de bolsillo Presencia ligera NA Material Lente: resina acrílica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico