(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Peso para la calibración Balanza electrónica universal incorporada (FZ-I)

Peso para la calibración Balanza electrónica universal incorporada (FZ-I)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un nuevo estándar para la balanza electrónica de uso general.
· Todos los modelos están equipados de serie con un pequeño parabrisas.
· Capacidad de pesaje de 122 g - 3.200 gy visualización mínima de 0.001 g - 0.01 g.
· USB rápido: los valores de peso solo se pueden transmitir a la PC con un USB con el uso de FXi-02JA ★ patente pendiente.
· Cuerpo robusto: la carcasa de la carcasa es de aluminio fundido a presión, la carcasa inferior utiliza acero inoxidable ★ Patente pendiente.
· Diseño que ahorra espacio: el tamaño B5 es compacto y fácil de manejar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FZ-1200I
FZ-2000I
FZ-200I
FZ-3000I
FZ-300I
FZ-5000I
FZ-500I
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad
(g)
Pantalla mínima
(g)
Dimensiones de la placa de medición (ø)
(mm)
Capacidad
(kg)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-12200.011501.22
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-22000.011502.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-2200.001130-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-32000.011503.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3200.001130-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1052000.011505.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105200.001130-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicaciones principales Instrumentos de pesaje Tipo Cuerpo principal Forma de placa de medida Cabeza avellanada redonda
Compatible con batería de celda seca Ninguno Función de conexión a PC Sí (se requieren opciones que incluyen un cable). Función de conexión de impresora Sí (puede ser necesario un componente opcional, así como un cable y otros).
Función a prueba de polvo e impermeable. Ninguno Peso incorporado para calibración Disponible Artículos opcionales compatibles con conexión a PC Para ver los elementos opcionales necesarios, consulte la siguiente URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Elementos opcionales compatibles con la conexión de la impresora No se requiere opción Peso(kg) 3 Fuente de alimentación Adaptador de CA (accesorio estándar)
% De visualización mínima(%) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico