(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado de conjunto grueso endurecido tipo DD

Cuadrado de conjunto grueso endurecido tipo DD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuadrado de velocidad plano
· Ángulo (°): 90
· Escala: No incluido

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HDD-50
HDD-75
HDD-100
HDD-150
HDD-200
HDD-250
HDD-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del poste
(mm)
Longitud base
(mm)
Dimensiones nominales
(mm)
Longitud de fragmento largo
(mm)
Longitud total inferior
(mm)
Perpendicularidad
(± mm)
Espesor
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50355050350.0131015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75507575500.0141218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10070100100700.0151520
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1501001501501000.0182025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2001302002001300.022030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2501652502501650.0222530
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3002003003002000.0252535

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Plaza plana Ángulo(°) 90 Escala NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico