(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mordazas de tornillo de máquina de precisión CV Loctite

Mordazas de tornillo de máquina de precisión CV Loctite
  • Descuento por volumen

Abrazadera estándar para mecanizar tornillo de banco.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LTCV100JA
LTCV125JA
LTCV160JA
LTCV200JA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
Vise compatible
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1024560271645LTCV100(S、H、SH)、LT5AU-100F(M)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1255075301645LTCV125(S、H、SH)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1606090351956LTCV160(S、H、SH、TH)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

20070130401956LTCV200(S、H、SH、TH)

Cargando…

  1. 1

Información básica

C(mm) 12 F(mm) 11 G(mm) 18
H(mm) 7 Diámetro del tornillo M10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico