(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de 2 piezas

Prensa de 2 piezas
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de sujetar fácilmente objetos largos que no se pueden apretar con prensas de máquina.
· Puede sujetar cualquier trabajo sea cual sea la mesa (fresadora, sable, taladradora, etc.).
· Conveniente para el procesamiento de productos producidos en masa.
· Gran profundidad de apertura.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TP150

Número de Parte
TP150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho de la boca(mm) 154 Profundidad de la boca(mm) 77 Ancho estándar del bloque guía(mm) 18
Carrera(mm) 18 Parcela montable(mm) 103 - 150 Masa(kg) 13
A(mm) 177 B(mm) 154 C(mm) 103
D(mm) 18 E(mm) 111 F(mm) 56
G(mm) 77 H(mm) 85 I(mm) 167
J 214 K 17.5 L 65
M(mm) 98 N 18 O 18

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TP150 de la serie Prensa de 2 piezas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico