(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

A-Type V Block【2 piezas por paquete】

A-Type V Block

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La diferencia de pares de la ranura en V con respecto a los dos planos de referencia ayc es MC0.05 y GS/FS0.03.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A50
A75
A100
A125
A150
AA75
AA100
AA125
AA150
AV50
AV75
AV125
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Masa
(kg)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

502419324.524171312.5252.52.50.05/1000.3

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

75352450637241618.538440.05/1000.7

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1005233687.55030202551440.05/1002.2

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1256944877.56337263163550.05/1004.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

15080501047.57545303776550.05/1008

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

75352450637241618.538440.02/1000.7

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1005233687.55030202551440.02/1002.2

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

1256944877.56337263163550.02/1004.8

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

17 Días o más

15080501047.57545303776550.02/1008

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

502419324.524171312.5252.52.50.03/1000.3

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

75352450637241618.538440.03/1000.7

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

1256944877.56337263163550.03/1004.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material FC250 Tratamiento térmico Recocido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico