(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de gancho de palanca 6847S

Abrazadera de gancho de palanca 6847S
  • Descuento por volumen

La estructura evita el retorno a menos que se presione el botón, lo que evita el funcionamiento erróneo y el mal funcionamiento. Adecuado para apretar tapas de tambores y latas. La longitud del gancho se puede ajustar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

6847S-3

Número de Parte
6847S-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 67~79 B(mm) 19 C(mm) 7..1
D(mm) 74.5~86.5 E(mm) 5.5 F(mm) 23
G(mm) 40 H(mm) 32~35 I(mm) 45
J(mm) 11 K(mm) 98 L(mm) 42
Material SS400 Tratamiento de superficies Galvanizado Fuerza de arrastre(kN) 3
Longitud total X Altura total(mm) 242x38

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 6847S-3 de la serie Abrazadera de gancho de palanca 6847S.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico