(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca 6802/6802S

Abrazadera de palanca 6802/6802S
  • Descuento por volumen

Abrazadera de palanca SS400/galvanizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
6802-1
6802-2
6802-3
6802-5
6802-6
6802S-2
6802S-3
6802S-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total X Altura total
(mm)
Fuerza de apriete R1
(kN)
Fuerza de apriete R2
(kN)
Fuerza de apriete O1
(kN)
Fuerza de apriete O2
(kN)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
Nuevo ángulo P
(mm)
Nuevo ángulo N
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60x1080.81.1--538164.51914-32105.5-26.5-51295°2 a 9--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

78x14611.2--651205.52520304012612.53432513105°5~1460°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

112x2051.42.5--880207.54327-50187.5-44-616105°8~2060°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

195x30235--14142458.588406476259.531.566.565.51031115°8~4560°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

230x3703.55.5--1416550.5139055-1203024.5-106-1035.5140°17~7460°-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

78x146--11.2651205.52520395~1412632513105°----60°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112x205--1.42.5880207.54327508~20187.544616105°----60°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140x244--2..0310100328.56130675~33201358822105°----60°

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico