(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pieza de tope de abrazadera de cuña (para agujeros roscados)

Pieza de tope de abrazadera de cuña (para agujeros roscados)
  • Descuento por volumen

Parte del tapón de la abrazadera de cuña para agujeros roscados, tipo plano.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KCH4MS
KCH6MS
KCH8MS
KCH12MS
KCH16MS
KCHU12MS
KCHU16MS
KCL12MS
KCL16MS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
Diámetro del tornillo Masa
(kg)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

88-16-25-163-2296.5--M43-M40.0316
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1012-22-35-195-30138--M65-M60.0819
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1414-28-47-225.5-41.52010--M86-M6,80.1922
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108M10,120.430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105035781403810256830174416M161410M12,160.838
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108M10,120.730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105035781403810256830174416M161410M12,161.238
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20208402862113308155425143813M12108M10,120.330
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2525105035781403810256830174416M161410M12,160.638

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento HRC32 Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico