(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela plana WF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WF4
WF6
WF8
WF10
WF12
WF14
WF16
WF18
WF20
WF22
WF24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno Aplicable A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M4124.52
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M61672.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81993
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1022113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1225133
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1428153
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1635173
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1838193.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2042214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2244234
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M2450275

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material SUM22 Tratamiento térmico Endurecimiento Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico