(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillo prisionero

Tornillo prisionero
  • Descuento por volumen

Para sujetar la pieza de trabajo, use ensamblado con palancas, perillas, etc. Úselo como un conjunto con la almohadilla de empuje STP. También se puede utilizar para aplicaciones como posicionamiento, topes, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SGT-M6X30
SGT-M6X40
SGT-M6X45
SGT-M6X50
SGT-M8X40
SGT-M8X45
SGT-M8X50
SGT-M8X60
SGT-M10X45
SGT-M10X50
SGT-M10X60
SGT-M10X80
SGT-M12X60
SGT-M12X70
SGT-M12X80
SGT-M12X100
SGT-M16X70
SGT-M16X80
SGT-M16X100
SGT-M16X125
SGT-M20X90
SGT-M20X100
SGT-M20X125
SGT-M20X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Masa
(g)
Diámetro del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.0304.545.42.532.25M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M6X1.0404.545.42.532.26M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6X1.0454.545.42.532.27M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6X1.0504.545.42.532.28M6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.254065.46.834312M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.254565.46.834314M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.255065.46.834315M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M8X1.256065.46.834317M8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.54587.28.24.553.622M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.55087.28.24.553.624M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.56087.28.24.553.628M10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M10X1.58087.28.24.553.637M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12X1.756087.28.64.564.539M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.757087.28.64.564.546M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M12X1.758087.28.64.564.553M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M12X1.7510087.28.64.564.5121M12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X270121110.6585.385M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X280121110.6585.397M16
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

M16X2100121110.6585.3189M16
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M16X2125121110.6585.3241M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20X2.59015.514.412.45.5105.6169M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20X2.510015.514.412.45.5105.6189M20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M20X2.512515.514.412.45.5105.6241M20
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

M20X2.515015.514.412.45.5105.6292M20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material S45C Tratamiento térmico Endurecimiento de bordes HRC50-60 Tratamiento de superficies Recubrimiento de fosfato (negro)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico