(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de carburo de agujero largo

Cortador de carburo de agujero largo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de cuchilla patentada que evita la mordida.
· Cortador de agujeros para tuberías.
· La estructura presenta una caña integrada para una alta rigidez de corte.
· Cuenta con desviación central cero y perforación de orificios extremadamente circular.
· La forma patentada de la cuchilla permite un trabajo suave.
· Tipo de cuchilla patentada que evita la mordida, lo que permite la perforación intermitente de la tubería.
· También permite un trabajo de corte suave sin enganches ni astillas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TL15
TL16
TL17
TL18
TL19
TL20
TL21
TL22
TL23
TL24
TL25
TL26
TL27
TL28
TL29
TL30
TL31
TL32
TL33
TL34
TL35
TL36
TL37
TL38
TL39
TL40
TL41
TL42
TL43
TL44
TL45
TL46
TL47
TL48
TL49
TL50
TL51
TL52
TL53
TL54
TL55
TL56
TL57
TL58
TL59
TL60
TL62
TL63
TL64
TL65
TL70
TL75
TL80
TL85
TL90
TL100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Cantidad de protrusión
(mm)
Numero de flautas
(Hojas)
taladro central
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1511135.5204TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611135.5204TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1711135.5204TL675
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1811135.5204TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1911135.5204TL675
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2011135.5205TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2111135.5205TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2211135.5205TL675
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2311135.5205TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2411135.5205TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2511135.5205TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2611135.5206TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2711135.5206TL675
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2811135.5206TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2911135.5207TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3011135.5207TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3111135.5207TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3211135.5207TL675
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3311135.5208TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3411135.5208TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3511135.5208TL675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3611635.5258TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3711635.5258TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3811635.5259TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3911635.5259TL880
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4011635.5259TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4111635.5259TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4211635.5259TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4311635.52510TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4411635.52510TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4511635.52510TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4611635.52510TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4711635.52511TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4811635.52511TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4911635.52511TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5011635.52512TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5111635.52512TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5211635.52512TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5311635.52512TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5411635.52512TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5511635.52512TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5611635.52513TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5711635.52513TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5811635.52513TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5911635.52513TL880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6013650.53014TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6213650.53014TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6313650.53014TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6413650.53014TL8100
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6513650.53015TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7013650.53016TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7513650.53017TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8013650.53018TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8513650.53019TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9013650.53020TL8100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10013650.53022TL8100

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Espesor de la hoja(mm) 2.1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico