(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas B-80

Caja de herramientas B-80

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • B-80
  • B-80-1
  • B-80-6
  • B-80-7
  • Descuento por volumen

Conjunto de herramientas y caja de herramientas sin costuras y de alta resistencia con una gran capacidad y una amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Gran capacidad y resistente carcasa de aluminio. Placa exterior formada por moldeo a presión de una placa de aleación de aluminio.
· Inserte una junta en el marco de aluminio para evitar que entre agua y polvo. Bisagras largas que son resistentes y estables.
· B-80-1: cinturón de hombro (modelo aplicable: B-80/81/180/675).
· B-80-6: Porta documentos (también se puede almacenar en B-600/606/640/660/675/730).
· B-80-7: Portaherramientas (también se puede almacenar en B-600/606/640/660/675/730).
[Aplicaciones]
· Se puede usar como una caja de herramientas, que contiene un inserto de herramientas que se vende por separado, o como una caja de computadora personal o instrumento mediante el uso de tampón de uretano.
· También es adecuado para pasatiempos, como modelos y cámaras.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
B-80
B-80-1
B-80-6
B-80-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de caja de herramientas Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Color de la caja Masa
(g)
tipo de producto Material Modelo aplicable Explicación suplementaria Tamaño
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Caja / baúl de aluminio460×145×340Plata2400-Aluminio-No se proporciona un inserto de herramienta.-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro---Cinturón de hombro-B-80/81/180/675-Longitud total mm: 1,050 (cuando está completamente extendida)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro--600Portadocumentos-B-600/606/640/660/675/770-W420XH310
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Otro---Insertar herramienta-B-600/606/640/660/675/770-W420XH310

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico