(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Contenedor B-505

Contenedor B-505

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Se utiliza un sistema de captura giratorio para proporcionar una caja de herramientas altamente impermeable.
[Caracteristicas]
· Se puede pegar un recibo de dirección en el costado de la caja para un uso conveniente como correo interno.
· El mango con resorte incorporado se pliega mientras no se usa para evitar que se enganche accidentalmente.
· Se inserta una junta en el marco de aluminio para evitar la entrada de agua y polvo.
· Amortiguación de uretano x 6 piezas.
[Aplicaciones]
· Óptimo para el transporte de equipos de precisión frágiles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-505

 
Número de Parte
B-505
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Protector Tool Case Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 615×227×390
Color de la caja Otro Masa(g) 4900 Material Polietileno
Explicación suplementaria Óptimo para el almacenamiento y transporte de equipos de precisión Color: gris claro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-505 de la serie Contenedor B-505.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico