(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contenedor B-500

Contenedor B-500

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una caja de herramientas con asa y ruedas para facilitar la movilidad.
[Caracteristicas]
· Las ruedas son tipos de inserción que se pueden unir o quitar, y son útiles para transportar objetos pesados.
· El resorte helicoidal incorporado permite guardar el asa en una posición plegada cuando no está en uso.
· El mecanismo de cierre giratorio asegura un acoplamiento confiable entre el cuerpo principal y la tapa, mejorando las capacidades de impermeabilidad del producto.
· Permite que se fije un candado.
· La junta insertada en el marco de aluminio evita la entrada de agua y polvo.
· Incluye 7 × cojines de uretano y 4 × ruedas (tipos extraíbles).
[Aplicaciones]
· Ideal para transportar grandes equipos de precisión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-500

 
Número de Parte
B-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Protector Tool Case Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 760×540×380
Color de la caja Otro Masa(g) 9000 Material Polietileno
Explicación suplementaria Óptimo para el almacenamiento y transporte de equipos de precisión con ruedas.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-500 de la serie Contenedor B-500.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico