(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de goma L

Tornillo de goma L
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Cuchillo cortador
· Tipo de parte: Cuerpo
· Grosor de la hoja (mm): 0.5
· Longitud total (mm): 210
· Masa (sol): 110

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-23YE

Número de Parte
L-23YE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cuchillo cortador Tipo de parte Cuerpo principal Espesor de la hoja(mm) 0.5
Longitud total(mm) 210 Masa(g) 110 Cuchillas de repuesto compatibles LB-10H・LB-10BH・LB-50H・LB-50BH
Espada Sharp Black Blade (grande) con tres cuchillas de 0,5 mm de grosor

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-23YE de la serie Tornillo de goma L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico