(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de punta doblada

Pinzas de punta doblada
  • Descuento por volumen

Pinzas con puntas dobladas que proporcionan una buena visibilidad proximal y un doblado conveniente para trabajos detallados.
[Caracteristicas]
· Utiliza un material resistente que recibe tratamiento térmico, proporciona un acabado grueso y evita la flexión.
· Serie potente, con porción de conexión delgada y porción central gruesa, para que no se doble la punta.
· Proporciona una sujeción firme y facilidad de uso ligera, evitando la fatiga de los dedos incluso en trabajos continuos.
· El ancho de la punta es de 0.6 mm y el peso de la perilla es de 200 g.
· Una punta de alta precisión sin distorsión, forma y material seleccionables para adaptarse a la aplicación.
[Aplicaciones]
· Ideal también para colocar pequeños resortes, etc. en lugares a los que no se puede llegar con la mano.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-887

 
Número de Parte
P-887
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Punta curva Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 130
S / N no magnético NA Single / Multiple Objeto unico Tipo de parte Cuerpo principal
Ancho(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-887 de la serie Pinzas de punta doblada.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico