(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas de servicio pesado (tipo Master Grip)

Pinzas de servicio pesado (tipo Master Grip)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pinzas ideales para cableado, trabajo fino y reparación de equipos de telecomunicaciones, radios, televisores, etc.
[Caracteristicas]
· Herramienta para cortar alambres de cobre y alambres de hierro delgados.
· Un elemento de visualización de la marca JIS.
· El exclusivo gancho de goma con el extremo interior superior tiene un buen agarre y se adapta a la punta de los dedos sin deslizarse.
[Aplicaciones]
· Montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.
* No lo use para artículos que conducen electricidad, ya que el mango de plástico no está diseñado para proporcionar aislamiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KN-150G

 
Número de Parte
KN-150G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 171
Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 1.2 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KN-150G de la serie Pinzas de servicio pesado (tipo Master Grip).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico