(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates universales - mordaza regulable, empuñadura plana, CP

Alicates universales - mordaza regulable, empuñadura plana, CP
  • Descuento por volumen

Alicates que se pueden usar para agarrar objetos, girar tuberías y cortar alambres.
[Caracteristicas]
· La apertura de la mandíbula se puede cambiar en 2 niveles para adaptarse al tamaño del objeto que se está agarrando.
· Un elemento de visualización de la marca JIS.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el montaje y mantenimiento de maquinaria, y mantenimiento de automóviles, motocicletas y bicicletas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CP-150

 
Número de Parte
CP-150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 165
Diámetro de corte(mm) 3 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CP-150 de la serie Alicates universales - mordaza regulable, empuñadura plana, CP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico